(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QSER2525-5D82-CHP
外径溝入れ 突切りバイト QSER-CHP TACバイト

外径溝入れ 突切りバイト QSER-CHP QSER2525-5D82-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,520円
税込単価
29,172円

1コーナ仕様のインサートと高剛性セルフクランプ機構により、深溝加工や突切り加工...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 勝手:
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    QGM、QGS
  • スパナ:
    QL-39

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QSER2525-5D82-CHP 解除

Loading...

QSER2525-5D82-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

 
 
 

外形図

本図は右勝手(R)を示す。

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

選定サポート情報

部品

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QSER2525-5D82-CHP

5
41
25
25
132
53
25.5
25

1個

26,520( 29,172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1コーナ仕様のインサートと高剛性セルフクランプ機構により、深溝加工や突切り加工に対し安定した切削性能と優れた切りくず排出性を可能にする溝入れ工具シリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

QSER2525-5D82-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径溝入れ 突切りバイト QSER-CHPの型番QSER2525-5D82-CHPのページです。
型番QSER2525-5D82-CHPに関する仕様情報を記載しております。

外径溝入れ 突切りバイト QSER-CHPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QSER2525-3D66-CHP
QSER2525-4D82-CHP
QSER3232-6D102-CHP
QSER3232-8D102-CHP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合刃幅
(mm)
最大溝深さ
(mm)
シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)
頭部
(mm)
刃先距離
(mm)
刃先高さ
(mm)

26,520円

( 29,172円 )
1個 -

1日目

33325251214225.325

26,520円

( 29,172円 )
1個 -

1日目

44125251325325.425

34,890円

( 38,379円 )
1個 -

1日目

65132321576332.432

34,890円

( 38,379円 )
1個 -

1日目

85132321576332.432

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました