(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Y253-01810009
TESATAST テサタスト標準モデル テサタスト

TESATAST テサタスト標準モデル Y253-01810009

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,700円
税込単価
28,270円

【用途】・検査室だけでなく製造現場でもご使用頂けるてこ式ダイヤルインジケーター...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

Y253-01810009 解除

Loading...

Y253-01810009 の仕様・寸法情報

型番
目量(mm)
測定範囲(mm)
目盛仕様(mm)
測定力 (N)
ダイヤル径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y253-01810009

0.002
0.2
0-100-0
0.15
28

1個

25,700( 28,270円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・検査室だけでなく製造現場でもご使用頂けるてこ式ダイヤルインジケーター
・形状の測定、位置偏差の測定、軸や円周面の振れの測定など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

TESATAST テサタスト標準モデル仕様

単位:mm
型番最小表示測定範囲ダイヤル径目盛仕様測定子の長さ
Y252-018100050.010.8280÷0.4÷012.53
Y452-018100060.010.8380÷0.4÷012.53
Y254-018100070.010.5280÷0.25÷036.53
Y454-018100080.010.5380÷0.25÷036.53
Y253-018100090.0020.2280÷100÷012.53
Y453-018100100.0020.2380÷100÷012.53

Loading...

Y253-01810009で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TESATAST テサタスト標準モデルの型番Y253-01810009のページです。
型番Y253-01810009に関する仕様情報を記載しております。

TESATAST テサタスト標準モデルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
Y252-01810005
Y254-01810007
Y452-01810006
Y453-01810010
Y454-01810008
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様
(mm)
測定力 
(N)
ダイヤル径
(Φ)

22,600円

( 24,860円 )
1個 あり

3日目

0.010.80-0.4-00.1528

25,500円

( 28,050円 )
1個 あり

3日目

0.010.50-0.25-00.0628

23,600円

( 25,960円 )
1個 あり

3日目

0.010.80-0.4-00.1538

27,600円

( 30,360円 )
1個 あり

3日目

0.0020.20-100-00.1538

27,600円

( 30,360円 )
1個 あり

3日目

0.010.50-0.25-00.0638

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました