(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタビー差替ラチェットドライバ六角セット

スタビー差替ラチェットドライバ六角セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,280円
税込単価
9,108円

【特長】・C6シリーズの精密ビットが6本収納されています・小型で軽量、カバンに...

詳細情報を確認する

型番

8453.R-30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8453.R-30

1個

8,280( 9,108円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・C6シリーズの精密ビットが6本収納されています
・小型で軽量、カバンに入れて携帯できます
・右回転・左回転・固定の切替が可能
・マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます
・柔らかい表面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達
・高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性
・エンドロック付きでビットはしっかりと収納庫に保持されます

カタログ

 

Loading...

8453.R-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタビー差替ラチェットドライバ六角セットの型番8453.R-30のページです。
型番8453.R-30に関する仕様情報を記載しております。

スタビー差替ラチェットドライバ六角セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました