(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス TWIN-CAL IP40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:530095
デジタルノギス TWIN-CAL IP40 デジタルノギス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,600円
税込単価
30,360円

【特長】・TLC(TESA Link Connector)経由の外部通信により...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

デジタルノギス TWIN-CAL IP40仕様

単位:mm
型番最小表示測定範囲ジョウの長さ
5300950.0120050
5300960.0130064
商品情報を表示

530095 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

530095

200

1個

27,600( 30,360円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TLC(TESA Link Connector)経由の外部通信により、アップグレードが可能な計測器です
・高い防塵性を擁しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス TWIN-CAL IP40の型番530095のページです。
型番530095に関する仕様情報を記載しております。

デジタルノギス TWIN-CAL IP40のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
530096
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)

36,700円

( 40,370円 )
1個 あり

3日目

300

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました