(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス TWIN-CAL IP67

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルノギス TWIN-CAL IP67

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,600円 ~ 48,600円
税込価格
41,360円 ~ 53,460円

【特長】・TLC(TESA Link Connector)経由の外部通信により...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

デジタルノギス TWIN-CAL IP67仕様

単位:mm
型番最小表示測定範囲ジョウの長さ
5303220.0120050
5303230.0130064
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200

1個

37,600( 41,360円 )

3日目

300

1個

48,600( 53,460円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TLC(TESA Link Connector)経由の外部通信により、アップグレードが可能な計測器です
・これまでの最高の保護等級IP67を実現。金属保護メッキの筐体、比類ないソフトタッチ感
・2つの特許をもったユニークなノギスです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス TWIN-CAL IP67のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました