(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBB

通常単価(税別)
8,400円
税込単価
9,240円

【特長】・電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確...

詳細情報を確認する

型番

5543.CBB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5543.CBB

1個

8,400( 9,240円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します
・快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています
・全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています
・先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています
・外箱付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBBの型番5543.CBBのページです。
型番5543.CBBに関する仕様情報を記載しております。

エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました