(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S32-CTIL-2T13D520-H
クランプオン式溝入れヘッド S-CTIR/L-H TACバイト

クランプオン式溝入れヘッド S-CTIR/L-H S32-CTIL-2T13D520-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,810円
税込単価
31,691円

ヘッドとシャンクの組合せにより様々な内径加工に対応するヘッド交換式工具。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • ホルダ角度(°):
    90
  • タイプ:
    一体型
  • 全長(mm):
    16
  • 商品タイプ:
    ホルダ
  • クランプ方式:
    クランプオン
  • クランプねじ:
    CSTB-5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

S32-CTIL-2T13D520-H 解除

Loading...

S32-CTIL-2T13D520-H の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

本図は右勝手(R)を示す。

規格表

型番勝手CWCDXDMINDCONMSシートサイズLF(1)WFシャンク
S32-CTIR-2T13D520-H213523221633.5D32
S32-CTIL-2T13D520-H213523221633.5D32
S40-CTIR-2T17D620-H217624021639.5D40、D50、D60
S40-CTIL-2T17D620-H217624021639.5D40、D50、D60
S32-CTIR-3T13D520-H313523231633.5D32
S32-CTIL-3T13D520-H313523231633.5D32
S40-CTIR-3T17D620-H317624031639.5D40、D50、D60
S40-CTIL-3T17D620-H317624031639.5D40、D50、D60
S32-CTIR-4T13D520-H413523241633.5D32
S32-CTIL-4T13D520-H413523241633.5D32
S40-CTIR-4T17D620-H417624041639.5D40、D50、D60
S40-CTIL-4T17D620-H417624041639.5D40、D50、D60

(1)"LF"値は同表の溝幅"CW"インサートを取り付けた際の寸法です。

 

選定サポート情報

部品

ラインナップのご紹介

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最小加工径(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク径(mm)
刃先距離
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S32-CTIL-2T13D520-H

2
52
13
32
33.5

1個

28,810( 31,691円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッドとシャンクの組合せにより様々な内径加工に対応するヘッド交換式工具。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

S32-CTIL-2T13D520-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプオン式溝入れヘッド S-CTIR/L-Hの型番S32-CTIL-2T13D520-Hのページです。
型番S32-CTIL-2T13D520-Hに関する仕様情報を記載しております。

クランプオン式溝入れヘッド S-CTIR/L-Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S32-CTIL-3T13D520-H
S32-CTIL-4T13D520-H
S32-CTIR-2T13D520-H
S32-CTIR-3T13D520-H
S32-CTIR-4T13D520-H
S40-CTIL-2T17D620-H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合刃幅
(mm)
最小加工径
(mm)
最大溝深さ
(mm)
勝手 シャンク径
(mm)
刃先距離

28,810円

( 31,691円 )
1個 -

1日目

352133233.5

28,810円

( 31,691円 )
1個 -

1日目

452133233.5

28,810円

( 31,691円 )
1個 -

1日目

252133233.5

28,810円

( 31,691円 )
1個 -

1日目

352133233.5

28,810円

( 31,691円 )
1個 -

1日目

452133233.5

30,260円

( 33,286円 )
1個 -

1日目

262174039.5

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました