(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量パレットラック 連結型(ビーム2段・2000kgタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2D-20B23-10-2B
重量パレットラック 連結型(ビーム2段・2000kgタイプ) パレットラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,729円 56,181円
税込単価
86,602円 61,799円

重量パレットラック(ビーム2段・2000kgタイプ)の単体型に増設するための連...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 連結型のみでは使用できません。
  • 荷重が一部に集中すると耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させてご使用ください。

型番

2D-20B23-10-2B 解除

Loading...

単体型についてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

高さ2,000mm

品番均等積載量
(kg/段)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
有効間口
(mm)
ビーム
段数
本体
仕様
最大積載量
(kg/台)
質量
(kg)
2D-20B23-09-2B2000900200023002連結400095.9
2D-20B23-10-2B20001000200023002連結400097.8
2D-20B23-11-2B20001100200023002連結400099.8
2D-20B25-09-2B2000900200025002連結4000100.7
2D-20B25-10-2B20001000200025002連結4000102.6
2D-20B25-11-2B20001100200025002連結4000104.6
 

高さ2,500mm

品番均等積載量
(kg/段)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
有効間口
(mm)
ビーム
段数
本体
仕様
最大積載量
(kg/台)
質量
(kg)
2D-25B23-09-2B2000900250023002連結4000101.7
2D-25B23-10-2B20001000250023002連結4000103.7
2D-25B23-11-2B20001100250023002連結4000105.8
2D-25B25-09-2B2000900250025002連結4000106.5
2D-25B25-10-2B20001000250025002連結4000108.5
2D-25B25-11-2B20001100250025002連結4000110.6
 

高さ3,000mm

品番均等積載量
(kg/段)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
有効間口
(mm)
ビーム
段数
本体
仕様
最大積載量
(kg/台)
質量
(kg)
2D-30B23-09-2B2000900300023002連結4000106.25
2D-30B23-10-2B20001000300023002連結4000108.24
2D-30B23-11-2B20001100300023002連結4000110.31
2D-30B25-09-2B2000900300025002連結4000111.05
2D-30B25-10-2B20001000300025002連結4000113.04
2D-30B25-11-2B20001100300025002連結4000115.11
 

高さ3,500mm

品番均等積載量
(kg/段)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
有効間口
(mm)
ビーム
段数
本体
仕様
最大積載量
(kg/台)
質量
(kg)
2D-35L23-09-2B2000900350023002連結4000115.74
2D-35L23-10-2B20001000350023002連結4000117.84
2D-35L23-11-2B20001100350023002連結4000120.10
2D-35L25-09-2B2000900350025002連結4000120.54
2D-35L25-10-2B20001000350025002連結4000122.64
2D-35L25-11-2B20001100350025002連結4000124.90

​本​体 ​:​ ス​チ​ー​ル
​本​体​表​面​処​理​ :​ 粉​体​塗​装​(​支​柱​、​ビ​ー​ム​)
組立式
段調整ピッチ : 50mm
※連結型のみでは使用できません。

図面

2D-20B23-09-2/2D-20B23-09-2B/2D-20B23-10-2/2D-20B23-10-2B/2D-20B23-11-2/2D-20B23-11-2B/2D-20B25-09-2/2D-20B25-09-2B/
2D-20B25-10-2/2D-20B25-10-2B/2D-20B25-11-2/2D-20B25-11-2B

重量パレットラック(ビーム2段・2000kgタイプ) 2D-20図面

2D-25B23-09-2/2D-25B23-09-2B/2D-25B23-10-2/2D-25B23-10-2B/2D-25B23-11-2/2D-25B23-11-2B/2D-25B25-09-2/2D-25B25-09-2B/
2D-25B25-10-2/2D-25B25-10-2B/2D-25B25-11-2/2D-25B25-11-2B

重量パレットラック(ビーム2段・2000kgタイプ) 2D-25図面

2D-30B23-09-2/2D-30B23-09-2B/2D-30B23-10-2/2D-30B23-10-2B/2D-30B23-11-2/2D-30B23-11-2B/2D-30B25-09-2/2D-30B25-09-2B/
2D-30B25-10-2/2D-30B25-10-2B/2D-30B25-11-2/2D-30B25-11-2B

重量パレットラック(ビーム2段・2000kgタイプ) 2D-30図面

2D-35L23-09-2/2D-35L23-09-2B/2D-35L23-10-2/2D-35L23-10-2B/2D-35L23-11-2/2D-35L23-11-2B/2D-35L25-09-2/2D-35L25-09-2B/
2D-35L25-10-2/2D-35L25-10-2B/2D-35L25-11-2/2D-35L25-11-2B

重量パレットラック(ビーム2段・2000kgタイプ) 2D-35図面

使用方法・使用事例

使用事例

重量パレットラック 2000kg用の使用例
商品情報を表示

2D-20B23-10-2B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
有効間口(mm)
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2D-20B23-10-2B

2300
1000
2000
459-1844
2300
97.8kg
1台

1個

78,729円

56,181

( 61,799円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量パレットラック(ビーム2段・2000kgタイプ)の単体型に増設するための連結型です。
支柱が2本のみなので増設に最適です。

(i)ご注意

  • 連結型のみでは使用できません。
  • 荷重が一部に集中すると耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重量パレットラック 連結型(ビーム2段・2000kgタイプ)の型番2D-20B23-10-2Bのページです。
型番2D-20B23-10-2Bに関する仕様情報を記載しております。

重量パレットラック 連結型(ビーム2段・2000kgタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2D-20B23-09-2B
2D-20B23-11-2B
2D-20B25-09-2B
2D-20B25-10-2B
2D-20B25-11-2B
2D-25B23-09-2B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
トラスココード 有効間口(mm) 質量 内容量

76,813円

( 84,494円 )
1個 あり

19日目

23009002000459-1828230095.9kg-

79,760円

( 87,736円 )
1個 あり

19日目

230011002000459-1861230099.8kg-

81,567円

( 89,724円 )
1個 あり

19日目

25009002000459-18872500100.7kg-

83,486円

( 91,835円 )
1個 あり

19日目

250010002000459-19092500102.6kg-

84,630円

( 93,093円 )
1個 あり

19日目

250011002000459-19252500104.6kg-

86,663円

( 95,329円 )
1個 あり

19日目

23009002500459-19412300101.7kg-

重量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました