(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Shanghai MCP アナログオシロスコープ

Shanghai MCP アナログオシロスコープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
87,075円 ~ 140,838円  特別価格 
税込価格
95,783円 ~ 154,922円  特別価格 

【特長】64-8274-77、64-8274-78:・20/30MHzデュアル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
CRT
水平システム
EXT
外部トリガ入力
×-Y動作
位相差
Z軸
感度と精度
X-Y動作
寸法(W×H×D)
寸法
校正
入力電圧
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
-
掃引時間:0.2μs~0.2s/DIV1-2-5シーケンスで19ステップ、掃引精度:×10MAGで±3%、±5%、トリミング比率:≥2.5:1、掃引倍率:×10MAG、最大掃引時間:20nS/DIV
0.2(10Hz~10MHz)、0.8DIV(10MHz~20MHz)、0.2DIV(20MHz~30MHz)、TV同期パルス1DIVまたは1V(EXT)
入力インピーダンス:1MΩ±3%25pF±5pF、最大入力電圧:400V
入力:X軸/CH1、Y軸/CH2、感度と精度:5mV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%
≤3°(DC~50kHz)
感度:5V、極性:負の入力は強度を増加させます、入力インピーダンス:20kΩ~30kΩ、使用可能な周波数範囲:DC~2MHz、最大入力電圧:30V(DC+ACピーク)
-
-
-
約316(W)×132(H)×410(D)mm
-
100VAC50/60Hz
CQ5020

1個

87,075円

84,715

( 93,187円 )

-

-
掃引時間:0.2μs~0.2s/DIV1-2-5シーケンスで19ステップ、掃引精度:X10MAGで±3%、±5%、トリミング比率:≥2.5:1、掃引倍率:×10MAG、最大掃引時間:20nS/DIV
0.2(10Hz~10MHz)、0.8DIV(10MHz~20MHz)、0.2DIV(20MHz~30MHz)、TV同期パルス1DIVまたは1V(EXT)
入力インピーダンス:1MΩ±3%25pF±5pF、最大入力電圧:400V
入力:X軸/CH1、Y軸/CH2
≤3°(DC~50kHz)
感度:5V、極性:負の入力は強度を増加させます、入力インピーダンス:20kΩ~30kΩ、使用可能な周波数範囲:DC~2MHz、最大入力電圧:30V(DC+ACピーク)
5mV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%
-
-
約316(W)×132(H)×410(D)mm
-
100VAC50/60Hz
CQ5030

1個

94,009円

91,235

( 100,359円 )

8日目

  • 注文停止中
有効画面サイズ:8×10div(1div=10mm)、加速電圧:12kV、強度・焦点:フロントパネルで連続調整可能、トレースローション:フロントパネルで調整可能
-
-
-
-
-
感度:5Vp-p、極性:負の入力増加強度、入力インピーダンス:47kΩ、周波数帯域:DC~2MHz、最大入力電圧:30V(DC+ACピーク)1kHz
-
感度・確度:5mV~5V/div、±3%、1-2-5段階で10の校正ステップ、周波数帯域(X軸):DC(AC10Hz)~500kHz位相差:≦3°(DC~50kHz)
約316×132×410mm
-
電圧/2Vp-p±2%、周波数/1kHz0.5Vp-p±2%、方形波
AC100V50Hz/60Hz
CQ5640

1個

140,838( 154,922円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
64-8274-77、64-8274-78:
・20/30MHzデュアルチャネル
・高感度1mV/DIV
・広い垂直範囲20V/DIV
・TV同期
・Z軸入力
・垂直モードのトリガ
・CH1出力
64-8274-79:
・40MHzの2CH入力アナログオシロスコープです
・TV同期・トリガレベルロック機能が付いています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Shanghai MCP アナログオシロスコープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました