(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:62-8594-38
TEXIO(テクシオ) デジタルストレージオシロスコープ DCS ケイソクキキ

TEXIO(テクシオ) デジタルストレージオシロスコープ DCS 62-8594-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,167円
税込単価
106,884円

【特長】・最高50000波形/1秒高速波形更新・最大10Mポイント/CH波形メ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • サンプリングレート:
    1GS/s

型番

62-8594-38 解除

Loading...

62-8594-38 の仕様・寸法情報

型番
チャンネル数(ch)
周波数帯域(MHz)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-8594-38

2
70
DCS-1072B

1個

97,167( 106,884円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高50000波形/1秒高速波形更新
・最大10Mポイント/CH波形メモリを搭載

カタログ

 

62-8594-38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEXIO(テクシオ) デジタルストレージオシロスコープ DCSの型番62-8594-38のページです。
型番62-8594-38に関する仕様情報を記載しております。

TEXIO(テクシオ) デジタルストレージオシロスコープ DCSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
62-8594-35
62-8594-37
62-8594-39
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
チャンネル数
(ch)
周波数帯域
(MHz)
メーカー型番

97,167円

( 106,884円 )
1個 あり

45日目

450DCS-1054B

149,642円

( 164,606円 )
1個 あり

8日目

4100DCS-1104B

115,463円

( 127,009円 )
1個 あり

8日目

2100DCS-1102B

オシロスコープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました