(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チノー 監視機能付き無線ロガー(温度・湿度)USB接続

チノー 監視機能付き無線ロガー(温度・湿度)USB接続

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
29,690円 ~ 33,195円
税込価格
32,659円 ~ 36,515円

【特長】・パソコン1台で最大60箇所のデータを一元管理。・データの収集、監視を...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    データロガー
  • 測定対象(標準対応):
    温度 / 湿度
  • 通信機能:
    USB / 特定小電力
  • 測定範囲:
    -20.0~60.0℃/0~100%RH(結露しないこと)
  • センサ:
    温湿度センサ(直付け)
  • 保護構造:
    IP64防塵・防滴構造
  • 付属品:
    取扱説明書1部、検査成績書1部、専用温湿度センサユニット1個、壁取り付け用タッピングネジ2個、アルカリ単3乾電池2本受信器(MD800R-00U)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
電源
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルカリ単3乾電池×2本
MD8002-N00

1個

29,690( 32,659円 )

15日目

専用バッテリ(充電機能なし)
MD8202-N00

1個

33,195( 36,515円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン1台で最大60箇所のデータを一元管理。
・データの収集、監視をリーズナブルに提供します。
・検査成績書を標準添付。
・トレーサビリティ証明書(別売)も発行可能。
【用途】
・製薬・食品・精密機器などの倉庫、製造ラインの環境モニタリング。
・頻繁にレイアウト変更する場所での環境モニタリング。
・広域エリアの集中監視。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チノー 監視機能付き無線ロガー(温度・湿度)USB接続のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました