(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チノー 監視機能付き無線ロガー

チノー 監視機能付き無線ロガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
18,000円 ~ 37,577円
税込価格
19,800円 ~ 41,335円

【特長】・電波到達距離は屋内約100m、屋外約400m。・パソコン+別売のUS...

詳細情報を確認する

  • 無線方式:
    特定小電力無線、ARIB、STD、T-67(無線周波数:429MHz帯)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

型番
商品区分
測定対象(標準対応)
通信機能
電源
測定範囲
商品詳細種別
接続センサ
使用環境・保存環境
収録機能
センサ
入力
保護構造
メーカー型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
データロガー
温度
USB / 特定小電力
アルカリ単3乾電池×2本
-10.0~50.0℃
-
-
-
-
サーミスタ内蔵
-
IP67防塵・防水構造
MD8000-N00
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、アルカリ単3乾電池2本

1個

18,000( 19,800円 )

10日目

データロガー
温度
特定小電力
AC電源(100~240VAC)
-10.0~50.0℃
-
-
-
-
サーミスタ内蔵
-
-
MD8100-N00
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、ACアダプタ1個

1個

25,000( 27,500円 )

10日目

データロガー
温度
特定小電力
専用バッテリ(充電機能なし)
-30.0~60.0℃
-
-
-
-
サーミスタ内蔵
-
IP67防塵・防水構造
MD8200-N00
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、専用リチウム電池1個

1個

22,000( 24,200円 )

10日目

データロガー
温度
特定小電力
アルカリ単3乾電池×2本
-40.0~80.0℃
-
-
-
-
サーミスタ外付け(リード長約1m)
-
IP64防塵・防滴構造(ケーブル部除く)
MD8001-100
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、アルカリ単3乾電池2本

1個

20,000( 22,000円 )

15日目

データロガー
温度
特定小電力
AC電源(100~240VAC)
-40.0~80.0℃
-
-
-
-
サーミスタ外付け(リード長約1m)
-
IP64防塵・防滴構造(ケーブル部除く)
MD8101-100
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、アルカリ単3乾電池2本

1個

27,938( 30,732円 )

15日目

  • 注文停止中
データロガー
温度
特定小電力
アルカリ単3乾電池×2本
-40.0~80.0℃
-
-
-
-
サーミスタ外付け(リード長約3m)
-
IP64防塵・防滴構造(ケーブル部除く)
MD8001-300
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、アルカリ単3乾電池2本

1個

22,000( 24,200円 )

-

データロガー
温度
特定小電力
AC電源(100~240VAC)
-40.0~80.0℃
-
-
-
-
サーミスタ外付け(リード長約3m)
-
IP64防塵・防滴構造(ケーブル部除く)
MD8101-300
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、アルカリ単3乾電池2本

1個

28,814( 31,695円 )

15日目

データロガー
温度
特定小電力
専用バッテリ(充電機能なし)
-40.0~80.0℃
-
-
-
-
サーミスタ外付け(リード長約3m)
-
IP64防塵・防滴構造(ケーブル部除く)
MD8201-300
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、アルカリ単3乾電池2本

1個

25,000( 27,500円 )

15日目

データロガー
温度
特定小電力
アルカリ単3乾電池×2本
-40.0~80.0℃
-
-
-
-
サーミスタ外付け(リード長約5m)
-
IP64防塵・防滴構造(ケーブル部除く)
MD8001-500
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、アルカリ単3乾電池2本

1個

23,000( 25,300円 )

15日目

データロガー
温度
特定小電力
AC電源(100~240VAC)
-40.0~80.0℃
-
-
-
-
サーミスタ外付け(リード長約5m)
-
IP64防塵・防滴構造(ケーブル部除く)
MD8101-500
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、アルカリ単3乾電池2本

1個

29,690( 32,659円 )

15日目

データロガー
温度
特定小電力
専用バッテリ(充電機能なし)
-40.0~80.0℃
-
-
-
-
サーミスタ外付け(リード長約5m)
-
IP64防塵・防滴構造(ケーブル部除く)
MD8201-500
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、アルカリ単3乾電池2本

1個

26,000( 28,600円 )

15日目

データロガー
温度
特定小電力
アルカリ単3乾電池×2本
-200.0~800.0℃
-
熱電対(K)
-
-
-
-
IP64防塵・防滴構造
MD8003-K00
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、アルカリ単3乾電池2本

1個

28,814( 31,695円 )

15日目

データロガー
温度
特定小電力
AC電源(100~240VAC)
-200.0~800.0℃
-
熱電対(K)
-
-
-
-
-
MD8103-K00
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、ACアダプタ1個

1個

34,948( 38,443円 )

15日目

データロガー
温度
特定小電力
専用バッテリ(充電機能なし)
-200.0~800.0℃
-
熱電対(K)
-
-
-
-
IP64防塵・防滴構造
MD8203-K00
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、専用リチウム電池1個

1個

32,319( 35,551円 )

15日目

データロガー
温度
特定小電力
アルカリ単3乾電池×2本
-200.0~400.0℃
-
熱電対(T)
-
-
-
-
IP64防塵・防滴構造
MD8003-T00
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、アルカリ単3乾電池2本

1個

28,814( 31,695円 )

8日目

データロガー
温度
特定小電力
AC電源(100~240VAC)
-200.0~400.0℃
-
熱電対(T)
-
-
-
-
-
MD8103-T00
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、ACアダプタ1個

1個

34,948( 38,443円 )

15日目

データロガー
温度
特定小電力
専用バッテリ(充電機能なし)
-200.0~400.0℃
-
熱電対(T)
-
-
-
-
IP64防塵・防滴構造
MD8203-T00
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、専用リチウム電池1個

1個

32,319( 35,551円 )

15日目

  • 注文停止中
データロガー
温度
特定小電力
アルカリ単3乾電池×2本
-200.0~400.0℃
-
測温抵抗体
-
-
-
-
IP64防塵・防滴構造
MD8004-P00
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、アルカリ単3乾電池2本

1個

27,000( 29,700円 )

-

データロガー
温度
特定小電力
AC電源(100~240VAC)
-200.0~400.0℃
-
測温抵抗体
-
-
-
-
-
MD8104-P00
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、ACアダプタ1個

1個

33,195( 36,515円 )

15日目

データロガー
電圧
特定小電力
アルカリ単3乾電池×2本
±9.999V、DC
-
-
-
-
-
電圧(スケーリング機能付き)
IP64防塵・防滴構造
MD8005-V00
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、アルカリ単3乾電池2本

1個

27,000( 29,700円 )

8日目

データロガー
電圧
特定小電力
AC電源(100~240VAC)
±9.999V、DC
-
-
-
-
-
電圧(スケーリング機能付き)
-
MD8105-V00
取扱説明書1部、検査成績書1部、壁取り付け用タッピングネジ2個、ACアダプタ1個

1個

33,195( 36,515円 )

15日目

その他関連部品
-
USB / 特定小電力
専用ACアダプタ、100~240VAC±10%、50/60Hz
-
無線ロガー用受信器
-
0~40℃、20~80%RH(結露しないこと)
送信器の収録データを最大200件/チャンネルを一時的に上書き保存
-
-
-
MD800R-00U
-

1個

37,577( 41,335円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電波到達距離は屋内約100m、屋外約400m。
・パソコン+別売のUSB接続受信器1台で最大60箇所のデータを一元管理。
・データの収集、監視をリーズナブルに提供します。
・検査成績書を標準添付。
・トレーサビリティ証明書(別売)も発行可能。
【用途】
・製薬・食品・精密機器などの倉庫、製造ラインの環境モニタリング。
・頻繁にレイアウト変更する場所での環境モニタリング。
・広域エリアの集中監視。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チノー 監視機能付き無線ロガーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました