(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンワ測定 デジタル糖度計 防塵防水

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンワ測定 デジタル糖度計 防塵防水

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,632円
税込単価
29,295円

【特長】・文字高が大きく、数値を読み取りやすい液晶表示です。・使用後の水洗いが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    糖度計
  • 電源:
    単4アルカリ乾電池1本
  • 付属品:
    収納ケース・スポイト・精密ドライバー・拭き布
  • 精度:
    糖度(Brix値)/±0.2%、屈折率/±0.0003、温度/±1℃
  • 最小表示:
    糖度(Brix値)/0.1%、屈折率/0.0001、温度/0.1℃
  • 使用温度:
    5~40℃
  • 自動温度補正範囲:
    0~40℃
  • 防塵・防水性能:
    IP56
  • オートパワーオフ:
    無操作状態で約1分後

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

65-8122-44 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(Brix%)
材質
測定範囲
本体サイズ
製品質量(電池含)
使用照度条件
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-8122-44

0~93
本体/ABS樹脂、カバー/ポリ塩化ビニル樹脂
屈折率/1.3330~1.5261、温度/0~40℃
125×62×34mm
150g
60.000lx以下(屋内使用に限ります)
70183

1個

26,632( 29,295円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字高が大きく、数値を読み取りやすい液晶表示です。
・使用後の水洗いが可能です。(IP65)
・温度表示機能付で、現在の温度が自動温度補正範囲かどうか一目で分かります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンワ測定 デジタル糖度計 防塵防水の型番65-8122-44のページです。
型番65-8122-44に関する仕様情報を記載しております。

シンワ測定 デジタル糖度計 防塵防水のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
65-8122-43
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(Brix%)
材質 測定範囲 本体サイズ 製品質量(電池含) 使用照度条件 メーカー型番

25,916円

( 28,508円 )
1個 あり

1日目

0~53ABS樹脂屈折率/1.3330~1.4265、温度/0~40℃120×58×25mm120g10.000lx以下(屋内使用に限ります)70182

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました