(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タスコ 高精度放射温度計 TA410S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タスコ 高精度放射温度計 TA410S

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
64,371円
税込価格
70,808円

【特長】・点から面まで手軽に測定。・IC基板などΦ2.5mmの微小面測定。・手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~500
  • 温度最小表示(℃):
    0.0~+199.9/0.1、それ以外の範囲/1
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ:
    170×40×36mm
  • 測定精度:
    -50~0℃/±(読取り値の絶対値の5%+1.5)℃以内、0.0~+199.9℃/±1℃以内+200~+500℃/±(読取り値の0.5%+0.5)℃以内
  • 商品詳細種別:
    温度調節器 KE-15Pro
  • 質量:
    140g(電池含む)
  • 使用湿度範囲:
    35~85% (結露しないこと)
  • 照準:
    LEDスポットマーカー
  • 放射率設定:
    0.10~1.00(0.01ステップ)
  • 標準付属品:
    単4乾電池×4本・取扱説明書・キャリングケース
  • メーカー型番:
    TA410S
  • 電源:
    単4乾電池4本
  • 応答速度:
    0.8sec.以内(95%応答)
  • 測定波長:
    8~14μm

型番

64-0826-90 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

64-0826-90

1個

64,371( 70,808円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・点から面まで手軽に測定。
・IC基板などΦ2.5mmの微小面測定。
・手元での小対象物測定。
・LEDが測定部分を正確に指示します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タスコ 高精度放射温度計 TA410Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました