(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤計量器製作所 防水型無線温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:64-6360-20
佐藤計量器製作所 防水型無線温度計 ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,828円
税込単価
58,111円

【特長】・食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 質量:
    約159g(電池含む)
  • 寸法:
    約(W)70×(H)171×(D)40mm(突起部含まず)
  • 電池寿命:
    約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間
  • 表示機能:
    シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)
  • 表示範囲:
    -50~300(測定範囲は、接続するセンサにより異なります)
  • 通信距離:
    見通し約30m(使用環境により通信距離は変わります)
  • 防塵防水性:
    JIS C 0920 IP67に準拠(センサ接続時)
  • オプション:
    No.8078-90 指示計ビニールカバー(本体に1枚付属)
  • 使用環境条件:
    80%rh以下(結露なきこと)
  • メーカー型番:
    SK-270WP-B
  • 電源:
    単4形アルカリ電池2本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • センサは付属されておりません。測定には別途センサが必要になりますのでご注意願います。(64-6360-19のみ)

型番

64-6360-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

64-6360-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-6360-20

指示計ビニールカバー×1枚、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書、標準センサS270WP-01、トレサビリティ書類一式

1個

52,828( 58,111円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。
・無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。
・パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。
・通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。
・ロガー機能/測定値を本体に記録します。
・記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。
・連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能をONにすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。
・最大で32000データの記録が可能。
・手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能をONにすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。
・最大で8000データの記録が可能。
・本体に測定No.の設定が可能です。
・(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。
・専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。
・受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能なCSV形式で保存できます。
・※ソフトウエアは付属していません。
・アズワン社ホームページよりダウンロードを行ってください。
・シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。
・食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。
・機器固有のシリアルナンバー、アズワン社でトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。
・現場での校正履歴管理が容易になります。
・※校正年月の表示は、アズワン社でトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。
・お客様での校正年月の入力はできません。
・指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。
・従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)
・ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。
・本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。
・様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。
・食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換。
・各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)(64-6360-18、64-6360-19)
・電波法適合製品です。
・日本国内専用で海外でのご使用はできません。
・電波の通信状況は環境によって変動します。
・電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。
・周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • センサは付属されておりません。測定には別途センサが必要になりますのでご注意願います。(64-6360-19のみ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

佐藤計量器製作所 防水型無線温度計の型番64-6360-20のページです。
型番64-6360-20に関する仕様情報を記載しております。

佐藤計量器製作所 防水型無線温度計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64-6360-18
64-6360-19
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
標準付属品

29,300円

( 32,230円 )
1個 あり

1日目

指示計ビニールカバー×1枚、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書、標準センサS270WP-01

19,400円

( 21,340円 )
1個 あり

8日目

指示計ビニールカバー×1枚、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました