(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三豊通商 テフロン保護管付測温抵抗体 TRM-041500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三豊通商 テフロン保護管付測温抵抗体 TRM-041500

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,737円
税込単価
21,711円

【特長】・シース型の熱電対や測温抵抗体にPFAの保護管を被せたセンサーやPFA...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 公称抵抗値:
    Pt100Ω at 0℃
  • 全長:
    3500mm
  • 許容差:
    クラスB
  • 規定電流:
    2mA
  • 最高使用温度:
    200℃
  • No.1:
    白金抵抗体素子、材質:セラミック、RC 2020 FEPモールド
  • No.2:
    絶縁テープ、材質:テフロン、透明
  • No.3:
    保護管、材質:テフロン、FEP
  • No.4:
    電線、材質:テフロン、FEP被覆
  • No.5:
    リード線、材質:ビニール、スーパーフレックスT-VV
  • No.6:
    圧着端子、材質:銅一錫メッキ、1.25-YAS4(M4)
  • 適用規格:
    JIS C 1604-1997
  • メーカー型番:
    TRM-041500

型番

62-3111-91 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3111-91

1個

19,737( 21,711円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シース型の熱電対や測温抵抗体にPFAの保護管を被せたセンサーやPFAチューブの先端に白金素子を固定したセンサーになります。
・各種薬液の温度測定に適しています。耐薬液性能はPFAチューブの規格の通りです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三豊通商 テフロン保護管付測温抵抗体 TRM-041500の型番62-3111-91のページです。
型番62-3111-91に関する仕様情報を記載しております。

三豊通商 テフロン保護管付測温抵抗体 TRM-041500のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました