(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マザーツール 水洗い可能防水非接触放射温度計 MT-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

マザーツール 水洗い可能防水非接触放射温度計 MT-12

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,644円
税込価格
17,208円

【特長】・IP67防水仕様、水洗い可能です。・食中毒予防測定値4~60℃時に赤...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~250
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • サイズ:
    46(W)×167(H)×56(D)mm
  • 重量:
    約165g
  • 精度:
    ±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)
  • 機能:
    HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ30秒
  • 保護等級:
    IP67
  • 電池寿命:
    約15時間(アルカリ電池使用時)
  • 使用環境:
    湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)
  • メーカー型番:
    MT-12
  • 電源:
    単4型アルカリ乾電池×2
  • 付属品:
    ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)

型番

64-3728-99 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

64-3728-99

1個

15,644( 17,208円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP67防水仕様、水洗い可能です。
・食中毒予防測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅。
・無操作時15秒経過後に自動電源オフ。
・HACCPチェック機能LED搭載。
・放射率変更可能。
・アームストラップ付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マザーツール 水洗い可能防水非接触放射温度計 MT-12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト