(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オプテックス 防水型 非接触温度計 サーモハンター PT-5LD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

オプテックス 防水型 非接触温度計 サーモハンター PT-5LD

通常単価(税別)
21,793円
税込単価
23,972円

【特長】・世界初、JIS保護等級7をクリア。・水、埃・衝撃に強い非接触温度計登...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0~500
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 応答時間:
    0.7秒/90%応答
  • 使用湿度範囲:
    35~85%Rh(結露なきこと)
  • 連続測定機能:
    ON/OFF切換上下限温度
  • カタログコード:
    8-0583-0601
  • 質量(kg):
    0.28
  • 商品番号:
    BOVB1
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    44×42×160
  • アラーム機能:
    アラームLED・ブザー音(ON/OFF切換)
  • メーカー型番:
    PT-5LD
  • 付属品:
    9V積層アルカリ乾電池×1本

型番

62-6487-02 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ放射温度計測定温度範囲(℃)0~500
温度最小表示(℃)1使用温度範囲(℃)0~50
防滴・防水機能防水応答時間0.7秒/90%応答
使用湿度範囲35~85%Rh(結露なきこと)連続測定機能ON/OFF切換上下限温度
カタログコード8-0583-0601質量(kg)0.28
商品番号BOVB1幅×奥行×高さ(mm)44×42×160
アラーム機能アラームLED・ブザー音(ON/OFF切換)メーカー型番PT-5LD
付属品9V積層アルカリ乾電池×1本 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-6487-02

1個

21,793( 23,972円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界初、JIS保護等級7をクリア。
・水、埃・衝撃に強い非接触温度計登場。
・温度警報を音と光で瞬時にお知らせ。上下限アラーム機能。
・温度管理に役立つ99点データメモリ機能を内蔵。
・暗い所でもクッキリ表示バックライト機能。
・片手にぴったりフィット軽量コンパクトサイズ。
・防水。
・最高・最低温度メモリ機能。
・アラーム。
・非接触。
・レーザーマーカー付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプテックス 防水型 非接触温度計 サーモハンター PT-5LDの型番62-6487-02のページです。
型番62-6487-02に関する仕様情報を記載しております。

オプテックス 防水型 非接触温度計 サーモハンター PT-5LDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト