(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ TP-800PT(標準S付) 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ TP-800PT(標準S付) 

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,868円
税込単価
54,855円

【特長】・安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。・基準温...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -99.99~400
  • 温度最小表示(℃):
    0.01(-99.99~199.99)、0.1(200.0~400.0)
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 表示精度:
    ±(0.1%+0.05)℃
  • 防水性:
    JIS C0920-2003保護等級6
  • 表示サンプリング:
    約0.5秒
  • カタログコード:
    8-0587-0601
  • 標準センサー:
    Φ3.2×150
  • コード長さ:
    1m
  • 商品番号:
    BOVP901
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    54×40×172
  • 電源:
    単4型乾電池×2、アルカリ乾電池(付属)
  • 付属品:
    ネックストラップ、本体ビニールカバー

型番

62-6487-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-6487-06

1個

49,868( 54,855円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。
・基準温度計にも最適です。
・防水。
・オートオフ。
・最高・最低温度メモリ機能。
・ホールド機能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ TP-800PT(標準S付) の型番62-6487-06のページです。
型番62-6487-06に関する仕様情報を記載しております。

アズワン 標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ TP-800PT(標準S付) のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました