(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンワ測定 デジタル温度計 隔測式 防水型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-6173-17
シンワ測定 デジタル温度計 隔測式 防水型 ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,670円
税込単価
7,337円

【特長】・水濡れも安心の防水仕様です。・温度センサーは地面に差し込んで使えるプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~90
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 精度:
    0~40℃/±1℃/それ以外±2.5℃
  • 測定間隔:
    1秒
  • 防水構造:
    本体保護等級IPX4、温度センサー部IPX7
  • 電源:
    単四アルカリ乾電池×1本
  • 材質:
    本体/ABS樹脂・アクリル樹脂、温度センサー部/ステンレス・塩化ビニル樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

61-6173-17 解除

Loading...

 
カタログを表示

61-6173-17 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード本数
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6173-17

2本
73046

1個

6,670( 7,337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水濡れも安心の防水仕様です。
・温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンワ測定 デジタル温度計 隔測式 防水型の型番61-6173-17のページです。
型番61-6173-17に関する仕様情報を記載しております。

シンワ測定 デジタル温度計 隔測式 防水型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
61-6173-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コード本数 メーカー型番

6,670円

( 7,337円 )
1個 あり

1日目

1本73045

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました