(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクトロニクス&フルーク 放射温度計 FLUKE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクトロニクス&フルーク 放射温度計 FLUKE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,988円
税込単価
63,787円

【特長】64-7717-92:・ミニ・コネクター付き業界標準K型プローブとの互...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

64-7717-93 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
再現性
応答時間
保管温度
ディスプレイ
保証期間
バックライト
温度レンジ
スペクトル反応
レーザー照準
レーザー停止
相対湿度
電力、電池寿命
バッテリーの寿命
ディスプレイ・ホールド
バックライト付きディスプレイ
最大温度、最小温度、偏差温度
K型熱電対面ファスナー・パイプ・プローブ
HVAC測定ガイド
赤外線スペクトル応答
赤外線応答時間
K型熱電対入力温度レンジ
最小スポット・サイズ
放射率の調整
日付/タイムスタンプ付きデータ保存
PCインターフェースとケーブル
高/低アラーム
最小/最大/平均/温度差
引き金ロック
ビーズK型熱電対レンジ
ビーズK型熱電対確度
レーザー出力
確度
メーカー型番
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-7717-93

-40~650
-
-
-20~60℃
機能メニューは98×96ピクセルのドット・マトリックス
-
2段階、標準の明るさと薄暗い環境向けの明るさ
-
-
1点レーザー、出力は1mW以下、クラス2(II)動作、630nm~670nm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8~14μm
<500ミリ秒
-270~1372℃
19mm
0.10~1.00の範囲で0.01刻み(内蔵の一般物質表またはデジタル調整による)
20ポイント
なし
音声/2色画像
あり
あり
-40~260℃
0~260℃で±1.1℃、通常は-40~0℃で1.1℃以内
-
-
FLUKE-566J
単3電池(LR6)2本

1個

57,988( 63,787円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
64-7717-92:
・ミニ・コネクター付き業界標準K型プローブとの互換性あり。温度計温度範囲の表示
・K型熱電対機能を持つ放射温度計
・ツールボックスを軽くできます
・工業、電気、HVAC/Rのプロが必要とする温度測定機能を1つのツールに搭載しています
・赤外線測定と接触温度測定の両方が可能なので、他の複数のテスト・ツールを置き換えることができます
・すばやく効率的に測定でき、操作も簡単なので、貴重な時間を節約し、手間を省けます
・最適な方法で接触温度および周囲温度測定を行うことができます
・高温の対象物や、移動する対象物、通電している、届かないところにある対象物を測定する場合は、赤外線温度計をお使いください
・モーター、絶縁、ブレーカー、放射暖房、パイプ、腐食した接続部およびワイヤーのチェック等ができます
・さらに、はしごを設置せずに、ダクトや、床から届かない対象物もスキャンできます
・過熱対象物や内部温度の測定では、Fluke561に付属の便利なフレキシブル・パイプ・プローブ、または、すでにお持ちの業界標準K型ミニ熱電対プローブを使用できます
はしごなしでも離れた場所から、また接近した場所から、すばやい測定ができる赤外線温度計
・接触温度測定機能には、すべての標準的なミニコネクターK型熱電対と互換性があり、熱電対への投資を有効活用
・過熱、過冷却、および接触、周辺測定用の面ファスナー・パイプ・プローブ
・1点レーザー照準
・-40℃~550℃の温度レンジは、大半の工業および住居用アプリケーションをカバー
・パイプおよび他の光沢のある材質をより正確に測定する簡易放射率補正機能(低、中、高)
・軽量(わずか340g)で持ち運びが容易
・簡単操作
・効率的–赤外線測定時に機器のシャット・ダウンは不要
・最小値、最大値、および偏差機能により、迅速な問題特定が可能
・広面積あるいは小さな物体をすばやく効率的に測定
64-7717-93:
・革新的なドット・マトリックス・ディスプレイ搭載ツーインワン放射温度計
・シンプルな、3個のボタンのみの画面メニュー・インターフェース(6言語表示)があるため、複雑な測定も簡単にできます
・ボタンを数回押すだけで、放射率の調節、データ・ロギングの開始、警告のオン・オフ切り替えなど、高度な機能を使用できます
・堅牢で使いやすい、エルゴノミック設計の、Fluke566ツーインワン放射温度計は、厳しい工業環境、電気的環境、および機械的環境での使用に耐えます
・これらのツールにより、他の赤外線温度計や高温計では困難な、より多くのアプリケーションでのより効率的な作業が実現します
・温度測定範囲-40℃~650℃
・ソフト・キー・ボタンとドットマトリックス・ディスプレイで高度な機能に簡単にアクセス
・離れた場所から小さな対象物の測定が可能
・【距離】スポット比は30:1
・すべての標準的なミニコネクターK型熱電対と互換性があるので、熱電対への投資を有効活用
・信頼性の高い内蔵材質テーブルなど、調整可能な放射率機能により、さまざまな表面を測定
・複数のポイントのデータを捕捉し、後でダウンロードして呼び出し可能(20個)
・2レベルのバックライトで明るさを簡単に調整
・測定値が設定した限界外の場合、警告音と警告表示ですぐに通知
・最小値、最大値、平均値、および偏差機能に関する問題をすばやく発見
・付属のK型熱電対ビード・プローブですぐに接触温度計測定が可能
・信頼性の高い1%の測定精度で機器をトラブルシュート
・6言語から選べる柔軟なインターフェース

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクトロニクス&フルーク 放射温度計 FLUKEの型番64-7717-93のページです。
型番64-7717-93に関する仕様情報を記載しております。

テクトロニクス&フルーク 放射温度計 FLUKEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64-7717-92
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定温度範囲
(℃)
再現性 応答時間 保管温度 ディスプレイ 保証期間 バックライト 温度レンジ スペクトル反応 レーザー照準 レーザー停止 相対湿度 電力、電池寿命 バッテリーの寿命 ディスプレイ・ホールド バックライト付きディスプレイ 最大温度、最小温度、偏差温度 K型熱電対面ファスナー・パイプ・プローブ HVAC測定ガイド 赤外線スペクトル応答 赤外線応答時間 K型熱電対入力温度レンジ 最小スポット・サイズ 放射率の調整 日付/タイムスタンプ付きデータ保存 PCインターフェースとケーブル 高/低アラーム 最小/最大/平均/温度差 引き金ロック ビーズK型熱電対レンジ ビーズK型熱電対確度 レーザー出力 確度 メーカー型番 電源

37,662円

( 41,428円 )
1個 あり

90日目

-40~550読み取り値の±0.5%または±1℃のいずれか大きい値500ミリ秒未満(読み取り値の95%)-20~65℃-2年-0~100℃8~14μm1点レーザー周囲温度が40℃を超えると、レーザーは停止30℃で相対湿度10%~90%(結露なし)単3電池2本(アルカリまたはニッカド)12時間7秒有、デュアル温度(現在温度および最大値/最小値/偏差/KTC)、ロー・バッテリー、F/Cインジケーター、Scan/Holdオプションありあり------------クラス2(II)作動、出力1mW、波長630nm~670nm±2.2℃FLUKE-561J-

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました