(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

iRay 工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 C200PRO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

iRay 工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 C200PRO

通常価格(税別)
80,876円
税込価格
88,964円

【特長】・プログレードの赤外線検出器:256×192の解像度2Mピクセルの可視...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~550
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • サイズ:
    237×75×92mm
  • 重量:
    520g
  • 保護等級:
    IP54
  • 放射率:
    0.01~1.0調整可能
  • 焦点距離:
    3.2mm
  • 表示言語:
    日本語/英語ほか
  • 稼働時間:
    15時間
  • 検出器解像度:
    256×192
  • NETD:
    40mK
  • FOV:
    56°×42°
  • IFOV:
    3.8mrad
  • フォーカスモード:
    フォーカス・フリー
  • 温度測定モード:
    画面中央・最高点・最低点・3カスタムポイント
  • ライト:
    LED内蔵ライト
  • サーマル表示パレット:
    7種類
  • メモリカード:
    MicroSD対応(最大16GB)
  • 落下耐衝撃性:
    2m
  • 充電時間:
    4時間
  • 表示モード:
    サーマル画像、サーマル+通常画像、通常画像、PIP、iMix
  • ディスプレイサイズ:
    2.8LCD(320×240)
  • フレームレート:
    20Hz
  • ピクセルサイズ:
    12μm
  • 正確性:
    ±2℃または読み取り値の±2%
  • メーカー型番:
    C200PRO
  • 電源:
    USB-Cにより充電可能
  • バッテリー:
    リチウムイオン充電池内蔵

型番

65-8291-89 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

65-8291-89

1個

80,876( 88,964円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プログレードの赤外線検出器:256×192の解像度2Mピクセルの可視光線センサーと、Matrix IIIインテリジェントアルゴリズムの組み合わせで処理を行い、低ラグ表示を実現。わずかな温度差や小さなポイントも見逃さず検出できます。
・多彩な表示モード:7種類のカラーパレットと5種類の表示モード。熱画像のみ、熱画像+通常画像、ピクチャーインピクチャー、通常画像、iMixの5つを用途に合わせて使い分けができます。
・56°のFOV:フォーカスフリー設計に加え広い視野角を実現。1mの距離で10平方メートルの測定に対応。室内の限られた空間や、設備内部の入り組んだ狭い場所での測定を簡単にします。
・プログレードの内蔵画像処理システム:プロフェッショナルユーザーのために、インターバルタイマー撮影、設定値を超える、あるいは下回った場合のオートアラート撮影をサポート。異常な温度の発見を容易にし、PCを用いた更に細かい分析にも対応します。
・15時間の長時間稼働:USB Type-Cによる4時間の充電で、最長15時間の稼働。専用充電器が不要に加え、電池切れの不安を解消します。
・設定値より上回る・下回る温度でアラームが可能
・アラーム時スナップショットの撮影が可能
・リアルタイム温度データの転送が可能
・設定時間ごとにスナップショットの撮影が可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

iRay 工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 C200PROのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました