(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンワ測定 放射温度計 61-6173

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:61-6173-30
シンワ測定 放射温度計 61-6173 ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,387円
税込単価
21,326円

【特長】・非接触なので安全で衛生的に使えます。(61-6173-25、61-6...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 電源:
    単四アルカリ乾電池×2本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

61-6173-30 解除

Loading...

カタログを表示

61-6173-30の仕様・寸法情報

商品タイプ放射温度計測定温度範囲(℃)-60~760
温度最小表示(℃)0.1使用温度範囲(℃)0~50
防滴・防水機能なし精度0~760℃±2%または±2℃(数値の大きい方)、-60~0℃ ±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
保護等級-放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)
レーザー波長-三脚取付ネジ1/4インチ
メーカー型番73063電源単四アルカリ乾電池×2本

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
防滴・防水機能
精度
保護等級
放射率
レーザー波長
三脚取付ネジ
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6173-30

-60~760
0.1
なし
0~760℃±2%または±2℃(数値の大きい方)、-60~0℃ ±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
-
0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)
-
1/4インチ
73063

1個

19,387( 21,326円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触なので安全で衛生的に使えます。(61-6173-25、61-6173-26、61-6173-30)
・レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。(61-6173-25、61-6173-26)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンワ測定 放射温度計 61-6173の型番61-6173-30のページです。
型番61-6173-30に関する仕様情報を記載しております。

シンワ測定 放射温度計 61-6173のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
61-6173-25
61-6173-26
61-6173-28
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定温度範囲
(℃)
温度最小表示
(℃)
防滴・防水機能 精度 保護等級 放射率 レーザー波長 三脚取付ネジ メーカー型番

8,983円

( 9,881円 )
1個 あり

1日目

-60~5000.1(-9.9~199.9)、1(それ以外)なし0~500℃±2%または±2℃(数値の大きい方)、-60~0℃ ±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃-0.95(固定)650nm(平均波長)-73010

14,841円

( 16,325円 )
1個 あり

10日目

-60~6250.1(-9.9~199.9)、1(それ以外)なし0~625℃±2%または±2℃(数値の大きい方)、-60~0℃ ±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃-0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)650nm(平均波長)-73014

11,731円

( 12,904円 )
1個 あり

8日目

-60~5500.1(-9.9~199.9)、1(それ以外)防水0~550℃±2%または±2℃(数値の大きい方)、-60~0℃ ±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃IP540.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)650nm(平均波長)-73036
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定温度範囲
(℃)
温度最小表示
(℃)
防滴・防水機能 精度 保護等級 放射率 レーザー波長 三脚取付ネジ メーカー型番

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト