(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士ゲル産業 コバルトフリーインジケーターカード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

富士ゲル産業 コバルトフリーインジケーターカード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,756円 ~ 61,685円
税込価格
54,732円 ~ 67,854円

【特長】・パック内の湿度を外から確認できます。・可逆式。・コバルトフリー。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 原色:
  • 変色後色:
    薄緑
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 精度:
    ±5%(24℃)
  • 外装:
    アルミ袋入り

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
規格
表示湿度
メーカー型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
約35×105mm
6点式
10%~60%
(10-60)LEV1000
1000枚(200枚/アルミ袋×5袋)

1個

61,685( 67,854円 )

1日目

約53×37mm
3点式
5%、10%、60%
(5/10/60)LEV1200
1200枚(600枚/アルミ袋×2袋)

1個

49,756( 54,732円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パック内の湿度を外から確認できます。
・可逆式。
・コバルトフリー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

富士ゲル産業 コバルトフリーインジケーターカードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました