(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンナ インスツルメンツ 海水用 塩分テスター HI98319

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンナ インスツルメンツ 海水用 塩分テスター HI98319

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,711円
税込単価
19,482円

【特長】・アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズ。・小型で手軽なが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塩分計
  • 用途:
    水質調査
  • 電源:
    CR2032リチウムイオン電池1個(約100時間の継続使用が可能)
  • 温度補償:
    自動(5.0~50.0℃)
  • 自動電源オフ:
    8分後、60分後、および機能OFFより選択可能
  • 温度:
    測定範囲:0.0~50.0℃、精度:±0.5℃
  • サイズ、重さ:
    長さ160×幅40×奥行17mm、68g
  • 実用塩分単位(PSU):
    測定範囲:0.0~70.0PSU(検出単位:0.1)、精度:±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU)
  • 塩分比重(s.g.):
    測定範囲:1.000~1.041S.G.、精度:±0.001S.G.
  • メーカー型番:
    HI98319

型番

64-7734-99 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-7734-99

1個

17,711( 19,482円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズ。
・小型で手軽ながら精度の高い測定が行えます。
・海水以外にも淡水や汽水の観賞魚や養殖、塩水浴療法(魚の白点病などのストレスを除去するために塩を添加する事)の塩分測定が可能です。
・温度による測定値の影響をなくすための自動温度補償付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンナ インスツルメンツ 海水用 塩分テスター HI98319の型番64-7734-99のページです。
型番64-7734-99に関する仕様情報を記載しております。

ハンナ インスツルメンツ 海水用 塩分テスター HI98319のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました