(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:65-0279-16
日置電機 デジタルマルチメータ DT4261/DT4261-90 ケイソクキキ

日置電機 デジタルマルチメータ DT4261/DT4261-90 65-0279-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,682円
税込単価
35,950円

【特長】・多機能・現場保守向けDMM。・ワイヤレス通信に対応HIOKI無償アプ...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
  • CE:
    なし
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    600.0m~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    6.000~1000
  • 測定範囲:直流電流(A):
    600.0m~10.00
  • 測定範囲:交流電流(A):
    600.0m~10.00
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    600.0~60.00M
  • 測定範囲:容量(F):
    1.000μ~10.00m
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    99.99~99.99k(電圧)、99.99~9.999k(電流)
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    あり
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 電源:
    単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、連続使用時間/130h(Z3210未装着)、70h(Z3210装着、無線通信)
  • 表示:
    4桁液晶表示、max. 6000dgt.(周波数測定を除く)、バーグラフ
  • 抵抗:
    600.0Ω~60.00MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±3dgt.
  • ダイオードテスト:
    開放電圧/2.0V以下、測定電流/0.2mA、順方向しきい値/0.15V~1.8V
  • 寸法・質量:
    87W×185H×47Dmm、480g(テストリードホルダー、電池含む)
  • 直流+交流電圧:
    6.000V~1000V、4レンジ、周波数特性:DC、40Hz~1kHz、基本確度:DC、40Hz~500Hz/±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)
  • LoZV:
    600.0V、1レンジ、周波数特性:DC、40Hz~1kHz、基本確度:DC、40Hz~500Hz/±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)
  • 交流電流(ACクランプ測定):
    10.00A~1000A、7レンジ、基本確度:40Hz~500Hz/±0.9%rdg.±3dgt. にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクター3以下)
  • 導通チェック:
    導通ONしきい値/25Ω、導通OFFしきい値/245Ω、応答時間/0.5ms以上
  • 電圧周波数:
    99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
  • 電流周波数:
    99.99Hz~9.999kHz、3レンジ(最小感度電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
  • 直流電圧:
    600.0mV~1000V、5レンジ、基本確度:±0.15%rdg.±2dgt.
  • 直流電流:
    600.0mA~10.00A、3レンジ、基本確度:±0.5%rdg.±3dgt.
  • 交流電圧:
    6.000V~1000V、4レンジ、周波数特性:40Hz~1kHz、基本確度:40Hz~500Hz/±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)
  • 交流電流:
    600.0mA~10.00A、3レンジ、周波数特性:40Hz~1kHz、基本確度:40Hz~500Hz/±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)
  • 静電容量:
    1.000μF~10.00mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

65-0279-16 解除

Loading...

65-0279-16 の仕様・寸法情報

型番
測定データ転送機能
メーカー型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-0279-16

あり(オプション必要)
DT4261
テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1

1個

32,682( 35,950円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多機能・現場保守向けDMM。
・ワイヤレス通信に対応HIOKI無償アプリ「GENNECT Cross」と連携すれば、高調波解析や測定値ロギング、波形表示などが可能。(オプション:ワイヤレスアダプタ Z3210接続時)
・端子シャッター構造で、テストリードの誤挿入防止。電流端子への電圧誤印加が無くなり安心安全。
・標準付属のキャップ一体型テストリードでさらに便利に、安全に。
・電流ファンクションへ切り替え時にヒューズの断線を自動でチェック。
・LoZファンクションで死線を測定可能。
・IP54で高い防塵防水性能。
・1mドロッププルーフ。
・-25℃~65℃の広い温度範囲。
・DCVACVを自動判別するAUTOVファンクション。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

65-0279-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置電機 デジタルマルチメータ DT4261/DT4261-90の型番65-0279-16のページです。
型番65-0279-16に関する仕様情報を記載しております。

日置電機 デジタルマルチメータ DT4261/DT4261-90のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
65-0279-17
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定データ転送機能 メーカー型番 付属品

39,333円

( 43,266円 )
1個 あり

8日目

あり(オプション不要)DT4261-90ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました