(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Joman 精密ダイヤル式可変抵抗器

Joman 精密ダイヤル式可変抵抗器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,711円 ~ 56,509円
税込価格
32,682円 ~ 62,160円

【特長】・64-8918-06:0.01Ωから10kΩまで、0.01Ω単位での...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
レンジ
最大電流・電圧
最大電流
精度
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.01Ω×10、0.1Ω×10、1Ω×10、10Ω×10、100Ω×10、1KΩ×10
-
3A(0.01Ω×10)、1.5A(0.1Ω×10)、600mA(1Ω×10)、180mA(10Ω×10)、60mA(100Ω×10)、18mA(1kΩ×10)
5%(0.01Ω×10)、2%(0.1Ω×10)、1%(1Ω×10)、0.5%(10Ω×10)0.1%(100Ω×10)、0.1%(1kΩ×10)
DBR-06S

1個

51,853( 57,038円 )

-

0.1Ω×9、1Ω×9、10Ω×9、100Ω×9、1KΩ×9、10KΩ×9
-
1A(0.1Ω×10)、600mA(1Ω×10)、180mA(10Ω×10)、60mA(100Ω×10)、18mA(1kΩ×10)、6mA(10kΩ×10)
5%(0.1Ω×9)、2%(1Ω×9)、1%(10Ω×9)、0.5%(100Ω×9)、0.1%(1kΩ×9)、0.1%(10kΩ×9)
DBR-06Z

1個

29,711( 32,682円 )

12日目

0.1Ω×10、1Ω×10、10Ω×10、100Ω×10、1KΩ×10、10KΩ×10
-
3A(0.01Ω×10)、1.5A(0.1Ω×10)、600mA(1Ω×10)、180mA(10Ω×10)、60mA(100Ω×10)、18mA(1kΩ×10)
2%(0.1Ω×10)、1%(1Ω×10)、0.5%(10Ω×10)0.1%(100Ω×10)、0.1%(1kΩ×10)、0.1%(10kΩ×10)
DBR-06A

1個

41,402( 45,542円 )

15日目

0.1Ω×9、1Ω×9、10Ω×9、100Ω×9、1KΩ×9、10KΩ×9
-
1A(0.1Ω×10)、600mA(1Ω×10)、180mA(10Ω×10)、60mA(100Ω×10)、18mA(1kΩ×10)、6mA(10kΩ×10)
2%(0.1Ω×9)、1%(1Ω×9)、0.5%(10Ω×9)、0.1%(100Ω×9)、0.1%(1kΩ×9)、0.1%(10kΩ×9)
DBR-06B

1個

41,402( 45,542円 )

19日目

10Ω×10、100Ω×10、1KΩ×10、10KΩ×10、100KΩ×10、1MΩ×10
180mA(10Ω×10)、60mA(100Ω×10)、18mA(1kΩ×10)、6mA(10kΩ×10)、1mA(100kΩ×10)、300V(1MΩ×10)
-
1%(10Ω×10)、0.5%(100Ω×10)、0.1%(1kΩ×10)、0.1%(10kΩ×10)、0.5%(100kΩ×10)、1%(1MΩ×10)
DBR-06E

1個

56,509( 62,160円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・64-8918-06:0.01Ωから10kΩまで、0.01Ω単位での調整が可能、精度は0.1%以内のダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-09/64-8918-11:0.1Ωから90kΩまで、0.1Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-10:0.1Ωから100kΩまで、0.1Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。
・64-8918-13:10Ωから10MΩまで、10Ω単位での調整が可能なダイヤル式の可変抵抗です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Joman 精密ダイヤル式可変抵抗器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました