(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Shanghai MCP 精密ダイヤル式可変コンデンサ DBC-05

Shanghai MCP 精密ダイヤル式可変コンデンサ DBC-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
66,929円
税込価格
73,622円

【特長】・2%の高精度・荷姿サイズ:340×280×240mm、2.5kg

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    テスタ・マルチメータ用オプション
  • レンジ:
    0.1nF~1nF、1nF~10nF、10nF~100nF、100nF~1μF、1μF~10μF
  • 重量:
    約2.2kg
  • 最大電圧:
    300VDC/230VAC(50Hz)
  • 寸法(mm)(L×W×H):
    約285×140×215
  • メーカー型番:
    DBC-05

型番

64-8274-71 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

64-8274-71

1個

66,929( 73,622円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・2%の高精度
・荷姿サイズ:340×280×240mm、2.5kg

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Shanghai MCP 精密ダイヤル式可変コンデンサ DBC-05のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト