(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:64-0694-37
エー・アンド・デイ 校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ 最小表示:0.0001g ケイソクキキ

エー・アンド・デイ 校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ 最小表示:0.0001g 64-0694-37

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
207,937円 ~ 245,931円
税込価格
228,731円 ~ 270,524円

【用途】・生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に【特長】・校正用...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 最小表示(g):
    0.0001
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    90
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 電源:
    ACアダプター(付属)
  • 付属品:
    ACアダプター・ガラス風防・カバー・USBケーブル
  • 消費電力:
    約11VA(ACアダプター含む)
  • 計量皿の材質:
    SUS316
  • 外形寸法/本体質量:
    259(W)×358(D)×332(H)mm ガラス風防含む/約7kg
  • 対応OS:
    Windows(R)7/8.1/10
  • 表示モード:
    g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、DS(比重)mg(グラム)も選択可能
  • 入力:
    AC100V(+10%-15%)、50/60Hz

型番

64-0694-37 解除

Loading...

型番
ひょう量(g)
安定所要時間
再現性(標準偏差)
直線性
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

64-0694-37

122
約1.5秒(100g)
0.1mg
±0.2mg
GX124AE

1個

207,937( 228,731円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に
【特長】
・校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん
・無風イオナイザーQuick Ion(R);/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)
・生産ラインの組み込み時にISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
・ポンプ流量など液体の計量にFRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算天びん単体で高精度の流量測定が可能
・天びんの繰り返し性・最小計量値の確認にECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
・統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き
・見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付き
・パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エー・アンド・デイ 校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ 最小表示:0.0001gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました