(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:62-4048-71
エー・アンド・デイ 農業用台はかり 60kg 計量皿 ケイソクキキ

エー・アンド・デイ 農業用台はかり 60kg 計量皿 62-4048-71

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,990円 ~ 31,223円
税込価格
29,689円 ~ 34,345円

【特長】・高精度デジタル台はかりです。・ロードセル式(高精度・高分解能)です。...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    60000
  • 最小表示(g):
    10
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 電源:
    ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)
  • 表示:
    7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)
  • 使用温度範囲:
    -10~40℃・85%RH(結露しないこと)

型番

62-4048-71 解除

Loading...

型番
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

62-4048-71

350
300
EM60KDM-JA

1個

26,990( 29,689円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度デジタル台はかりです。
・ロードセル式(高精度・高分解能)です。
・軽い本体で持ち運びに便利です。
・丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。
・暗い場所でも使える表示部バックライト付です。
・容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エー・アンド・デイ 農業用台はかり 60kg 計量皿のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました