(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミネベアミツミ ロードセル

ミネベアミツミ ロードセル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,000円 ~ 35,632円
税込価格
26,400円 ~ 39,195円

【特長】・63-0991-86は低秤量のはかり用の荷重センサです。・63-09...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • 質量:
    350g
  • 絶縁抵抗:
    2000MΩ以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
  • 繰り返し性:
    0.02%R.O.
  • 許容温度範囲:
    -10℃~50℃
  • 起歪体の材質:
    アルミニウム合金
  • 温度補償範囲:
    -10℃~50℃
  • 零点の温度影響:
    0.04%R.O./10℃
  • 出力の温度影響:
    0.012%LOAD/10℃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
容量
非直線性
ヒステリシス
クリープ
クリープ回復
出力抵抗
偏置誤差
保護等級
定格容量
定格出力
許容過負荷
限界過負荷
推奨印加電圧
最大印加電圧
零バランス
ケーブル
入力抵抗
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
600g
0.02%R.O.
0.02%R.O.
0.02%R.O./20min
0.02%R.O./20min
350Ω±5Ω
-
IP64
5.884N(600gf)~29.42N(3kgf)
1mV/V±0.1mV/V
300%R.C.
400%R.C.
10V以下
15V
±0.05mV/V
Φ3.2、4芯シールド付40cm直結、先端柳線
420Ω
CB17-600G-11

1個

24,000( 26,400円 )

-

  • 注文停止中
10Kg
0.015%R.O.
0.015%R.O.
-
-
345Ω~355Ω
積載面の大きさ:最大で400mm×600mm 積載面の中心とロードセルの中心は一致させること、誤差:偏置150mmで定格容量の1/2を負荷し、0.02%R.O.以内
IP40
29.42N(3kgf)~980.7N(100kgf)
2mV/V±0.2mV/V
200%R.C.
300%R.C.
12V以下
20V
±0.1mV/V
Φ3.2、4芯シールド付30cm直結、先端柳線
400Ω~450Ω
U2D1-10K

1個

35,632( 39,195円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・63-0991-86は低秤量のはかり用の荷重センサです。
・63-0991-87は中秤量のはかり用の荷重センサです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミネベアミツミ ロードセルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました