(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エー・アンド・デイ 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ

エー・アンド・デイ 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
93,413円 ~ 136,699円
税込価格
102,754円 ~ 150,369円

【用途】・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
付属品
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
220
0.001
128
128
取扱説明書、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、端子カバー、小型風防
GF-203AWP

1個

93,413( 102,754円 )

1日目

620
0.001
128
128
取扱説明書、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、端子カバー、小型風防
GF-603AWP

1個

130,999( 144,099円 )

1日目

2200
0.01
165
165
取扱説明書、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、端子カバー
GF-2002AWP

1個

93,413( 102,754円 )

1日目

6200
0.01
165
165
取扱説明書、ACアダプタ、表示部保護カバー、USBケーブル、端子カバー
GF-6002AWP

1個

136,699( 150,369円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発
【特長】
・防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)
・生産ラインの組み込み時にISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
・ポンプ流量など液体の計量にFRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能
・天びんの繰り返し性・最小計量値の確認にECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー
・統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エー・アンド・デイ 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました