(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:63-5729-39
オーハウス コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ ケイソクキキ

オーハウス コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 63-5729-39

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,154円
税込単価
38,669円

【特長】・頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。・人気機種TA...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 電源:
    ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力
  • 本体寸法:
    204×230×70mm
  • 計量単位:
    g、kg
  • 乾電池使用可能時間:
    270時間
  • 本体重量:
    1.0kg
  • 計量モード:
    重量、%、個数、チェック、合計
  • 安定時間(代表値):
    1秒以内

型番

63-5729-39 解除

Loading...

63-5729-39 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
繰り返し性
直線性
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-5729-39

220
0.1
角皿
144
-
190
0.1g
±0.2g
NV221JP

1個

35,154( 38,669円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。
・人気機種TAシリーズの後継機です。
・明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。
・IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。
・乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。
・NVタイプは積み重ね保管可能です。
・校正用分銅を同梱しています。(63-5729-38)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

63-5729-39で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーハウス コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズの型番63-5729-39のページです。
型番63-5729-39に関する仕様情報を記載しております。

オーハウス コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
63-5729-38
63-5729-40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿形状 計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法(φ)
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
繰り返し性 直線性 メーカー型番

51,108円

( 56,219円 )
1個 -

1日目

6200.01丸皿-145-0.02g±0.02gNV622JP

36,226円

( 39,849円 )
1個 -

12日目

12000.1角皿144-1900.1g±0.2gNV1201JP

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました