(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:63-5729-22
オーハウス コンパクト天びん コンパスCXシリーズ ケイソクキキ

オーハウス コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 63-5729-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,100円
税込単価
21,010円

【特長】・乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。・小中学校教育に...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 最小表示(g):
    0.1
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    142
  • 計量皿寸法W(mm):
    128
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 電源:
    乾電池3本(付属)またはACアダプタ(別売)
  • 本体寸法:
    135×201×41mm
  • 重量:
    0.5kg
  • 風袋範囲:
    0g~最大ひょう量
  • 構造、材質:
    ABS樹脂製ハウジング、ステンレス製計量皿
  • 電池寿命:
    約1000時間
  • 計量モード:
    重量

型番

63-5729-22 解除

Loading...

63-5729-22 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
直線性
繰り返し性(標準偏差)
安定時間
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-5729-22

620
0.1g
0.1g
1.5秒
CX621JP

1個

19,100( 21,010円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計で省エネです。
・小中学校教育に適し、積み重ね収納可能です。
・シンプルな2ボタン設計です。
・ワイドな液晶画面、バックライトも搭載しています。
・高速安定仕様です。
・ステンレス製計量皿が標準搭載です。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

63-5729-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーハウス コンパクト天びん コンパスCXシリーズの型番63-5729-22のページです。
型番63-5729-22に関する仕様情報を記載しております。

オーハウス コンパクト天びん コンパスCXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
63-5729-21
63-5729-23
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
直線性 繰り返し性(標準偏差) 安定時間 メーカー型番

15,900円

( 17,490円 )
1個 -

10日目

2200.1g0.1g1.5秒CX221JP

20,804円

( 22,884円 )
1個 -

1日目

12000.2g0.2g2秒CX1201JP

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました