(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーハウス コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 0.1g(プレミアムパック)

オーハウス コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 0.1g(プレミアムパック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,649円 ~ 23,855円
税込価格
21,614円 ~ 26,241円

【特長】・コンパスCXシリーズ本体に専用キャリングケース、ステンレス製計量皿、...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 最小表示(g):
    0.1
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    142
  • 計量皿寸法W(mm):
    128
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 電源:
    乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)
  • 本体寸法:
    135×201×41mm
  • 重量:
    0.5kg
  • 風袋範囲:
    0g~最大ひょう量
  • 構造、材質:
    ABS樹脂製ハウジング、ステンレス製計量皿
  • 電池寿命:
    約1000時間
  • 計量モード:
    重量

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
直線性
繰り返し性(標準偏差)
安定時間
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
220
0.1g
0.1g
1.5秒
CX221VPJP

1個

19,649( 21,614円 )

-

  • 注文停止中
620
0.1g
0.1g
1.5秒
CX621VPJP

1個

22,371( 24,608円 )

-

1200
0.2g
0.2g
2秒
CX1201VPJP

1個

23,855( 26,241円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパスCXシリーズ本体に専用キャリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています
・乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計
・小中学校教育に最適、積み重ね収納可能
・シンプルな2ボタン設計
・ワイドな液晶画面、バックライトも搭載
・高速安定仕様
・ステンレス製計量皿が標準搭載

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーハウス コンパクト天びん コンパスCXシリーズ 0.1g(プレミアムパック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました