(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

島津製作所 分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 320g ATX324R

島津製作所 分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 320g ATX324R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
220,837円
税込単価
242,921円

【特長】・応答性/安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載してい...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    320
  • 最小表示(g):
    0.0001
  • 計量皿形状:
    丸皿
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    91
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 電源:
    AC100V、50/60Hz(ACアダプター付属)
  • 仕様:
    校正用分銅内蔵型
  • 重量:
    約6.2kg
  • 機能:
    個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算
  • 本体サイズ:
    213×356×338mm
  • メーカー型番:
    ATX324R

型番

1-2107-17 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2107-17

1個

220,837( 242,921円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・応答性/安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。
・内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。
・USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。
・簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

Loading...

1-2107-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

島津製作所 分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 320g ATX324Rの型番1-2107-17のページです。
型番1-2107-17に関する仕様情報を記載しております。

島津製作所 分析天秤 AT-R(校正分銅内蔵) 320g ATX324Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました