(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンワ測定 デジタルシックネスキャリパー A0.01mm/10mm ハンドル付 73746

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンワ測定 デジタルシックネスキャリパー A0.01mm/10mm ハンドル付 73746

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,450円
税込単価
19,195円

【特長】・デジタル表示で素早く読み取れます。・電源:酸化銀電池SR44×1個。

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 最大測定値(mm):
    10
  • 目量・最小表示(mm):
    0.01
  • 測定範囲(mm):
    0~10
  • 電源:
    酸化銀電池SR44×1個
  • 最大差込み深さ:
    30mm
  • 測定子とアンビルの平行度:
    ±8μm
  • 測定子とアンビルの径:
    Φ10mm
  • 指示誤差:
    ±0.02mm
  • メーカー型番:
    73746

型番

61-6171-86 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6171-86

1個

17,450( 19,195円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示で素早く読み取れます。
・電源:酸化銀電池SR44×1個。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンワ測定 デジタルシックネスキャリパー A0.01mm/10mm ハンドル付 73746の型番61-6171-86のページです。
型番61-6171-86に関する仕様情報を記載しております。

シンワ測定 デジタルシックネスキャリパー A0.01mm/10mm ハンドル付 73746のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました