(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:65-0560-42
東日製作所 トルクレンチ QL ケイソクキキ

東日製作所 トルクレンチ QL 65-0560-42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,971円
税込単価
23,068円

【特長】・締付け作業用トルクレンチの基本形。・設定したトルクに達するとトグルが...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

65-0560-42 解除

Loading...

65-0560-42 の仕様・寸法情報

型番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
差込角
JANコード
メーカー型番
有効長(mm)
ヘッド差込部長さ(mm)
重量(g)
トルク調整範囲(N・m)(1目盛)
最大トルク時の手力P(N)
適用ねじ(参考)(普通鋼)
適用ねじ(参考)(ハイテン)
寸法(mm)(頭部)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-0560-42

30~140
400
12.7mm(1/2inch)
4560138448939
QL140N-MH
-
-
約790
1
-
-
-
-

1個

20,971( 23,068円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・締付け作業用トルクレンチの基本形。
・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
・頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
・トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
・QLE550N2~2800N2のトルクの変更は、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
・QL2N~25N5は大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
・QL50N~280Nは樹脂グリップ、QL420Nはメタルグリップです。
・QLE550N2~2800N2はトルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
・0.4~2800N・mまであらゆる締付作業に対応。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

65-0560-42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東日製作所 トルクレンチ QLの型番65-0560-42のページです。
型番65-0560-42に関する仕様情報を記載しております。

東日製作所 トルクレンチ QLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
65-0560-39
65-0560-40
65-0560-41
65-0560-43
65-0560-44
65-0560-45
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
全長
(mm)
差込角 JANコード メーカー型番 有効長
(mm)
ヘッド差込部長さ
(mm)
重量
(g)
トルク調整範囲(N・m)(1目盛) 最大トルク時の手力P(N) 適用ねじ(参考)(普通鋼) 適用ねじ(参考)(ハイテン) 寸法(mm)(頭部)

21,705円

( 23,876円 )
1個 あり

10日目

2~10218.56.35mm(1/4inch)4571141278697QL10N1457.5約2900.169(M7)M611.5×17.5

18,876円

( 20,764円 )
1個 あり

8日目

2~10218.56.35mm(1/4inch)4571141275528QL10N-MH1457.5約2900.169(M7)M611.5×17.5

26,428円

( 29,071円 )
1個 あり

7日目

30~14040012.7mm(1/2inch)4560138448113QL140N31814約8801440M16M1218.8×33.5

21,705円

( 23,876円 )
1個 あり

7日目

3~15218.56.35mm(1/4inch)4571141278710QL15N1457.5約2900.1103.4M8(M6)M711.5×17.5

18,876円

( 20,764円 )
1個 あり

10日目

3~15218.56.35mm(1/4inch)4571141275559QL15N-MH1457.5約2900.1103.4M8(M6)M711.5×17.5

28,954円

( 31,849円 )
1個 あり

7日目

40~20049012.7mm(1/2inch)4562135127374QL200N440015.4約14002500(M18)(M14)20×38.4

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました