(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長野計器 0.6級圧力計(150Φ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長野計器 0.6級圧力計(150Φ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,400円 ~ 69,200円  特別価格 
税込価格
27,940円 ~ 76,120円  特別価格 

【特長】・本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用圧力計
  • 取付ねじ(d1×d2):
    G1/2B
  • 用途:
    その他
  • 大きさ(mm):
    Φ150

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
材質
精度
形状(取付)
処理
区分
メーカー型番
圧力レンジ詳細(MPa)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~1.0
真鍮
±0.6%F.S.
立形B枠
-
-
GA21-241
-
-

1個

25,400( 27,940円 )

8日目

0~1.0
その他
±0.6%F.S.
立形B枠
-
-
GA21-243
-
SUS

1個

31,039( 34,143円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長野計器 0.6級圧力計(150Φ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました