(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長野計器 小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長野計器 小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,091円 ~ 65,689円
税込価格
37,500円 ~ 72,258円

【特長】・□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    差圧計
  • 用途:
    その他
  • 電源:
    12~24V DC
  • 出力:
    1~5V DC+NPNオープンコレクタ×2出力
  • 大きさ(mm):
    GC30_□30
  • 形状(取付):
    壁取付
  • 処理:
    ナシ

型番

未確定32件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
精度
接続
メーカー型番
圧力レンジ詳細(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101N9N380XXXXX0
0~0.0001

1個

36,097( 39,707円 )

8日目

その他
±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101C9N380XXXXX0
-0.0001~0.0001

1個

36,097( 39,707円 )

8日目

その他
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101R7N380XXXXX0
0~0.001

1個

34,091( 37,500円 )

8日目

その他
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101F7N380XXXXX0
-0.001~0.001

1個

34,091( 37,500円 )

8日目

その他
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101P8N380XXXXX0
0~0.0002

1個

36,097( 39,707円 )

12日目

  • 注文停止中
その他
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101D8N380XXXXX0
-0.0002~0.0002

1個

36,097( 39,707円 )

-

その他
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC3010168N380XXXXX0
0~0.000025

1個

65,689( 72,258円 )

8日目

その他
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101A8N380XXXXX0
-0.000025~0.000025

1個

65,689( 72,258円 )

8日目

その他
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101S7N380XXXXX0
0~0.002

1個

34,091( 37,500円 )

8日目

その他
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101G7N380XXXXX0
-0.002~0.002

1個

34,091( 37,500円 )

8日目

  • 注文停止中
その他
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101Q8N380XXXXX0
0~0.0005

1個

36,097( 39,707円 )

-

その他
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101E8N380XXXXX0
-0.0005~0.0005

1個

36,097( 39,707円 )

8日目

  • 注文停止中
その他
±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101M9N380XXXXX0
0~0.00005

1個

36,097( 39,707円 )

-

  • 注文停止中
その他
±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101B9N380XXXXX0
-0.00005~0.00005

1個

36,097( 39,707円 )

-

  • 注文停止中
0~0.005
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101T7N380XXXXX0
-

1個

34,091( 37,500円 )

-

  • 注文停止中
その他
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃
M5メネジ
GC30101H7N380XXXXX0
-0.005~0.005

1個

34,091( 37,500円 )

-

その他
±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111N9N380XXXXX0
0~0.0001

1個

36,599( 40,259円 )

8日目

その他
±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111C9N380XXXXX0
-0.0001~0.0001

1個

36,599( 40,259円 )

8日目

その他
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111R7N380XXXXX0
0~0.001

1個

34,593( 38,052円 )

12日目

  • 注文停止中
その他
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111F7N380XXXXX0
-0.001~0.001

1個

34,593( 38,052円 )

-

その他
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111P8N380XXXXX0
0~0.0002

1個

36,599( 40,259円 )

8日目

その他
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111D8N380XXXXX0
-0.0002~0.0002

1個

36,599( 40,259円 )

8日目

その他
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC3011168N380XXXXX0
0~0.000025

1個

65,500( 72,050円 )

8日目

  • 注文停止中
その他
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111A8N380XXXXX0
-0.000025~0.000025

1個

65,500( 72,050円 )

-

その他
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111S7N380XXXXX0
0~0.002

1個

34,593( 38,052円 )

8日目

その他
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111G7N380XXXXX0
-0.002~0.002

1個

34,593( 38,052円 )

8日目

その他
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111Q8N380XXXXX0
0~0.0005

1個

36,599( 40,259円 )

8日目

  • 注文停止中
その他
±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111E8N380XXXXX0
-0.0005~0.0005

1個

36,599( 40,259円 )

-

その他
±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111M9N380XXXXX0
0~0.00005

1個

36,599( 40,259円 )

8日目

その他
±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111B9N380XXXXX0
-0.00005~0.00005

1個

36,599( 40,259円 )

8日目

  • 注文停止中
0~0.005
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111T7N380XXXXX0
-

1個

34,593( 38,052円 )

-

その他
±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃
内径Φ4チューブ用バーブ継手(2ヶセット)
GC30111H7N380XXXXX0
-0.005~0.005

1個

34,593( 38,052円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。
・小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長野計器 小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました