(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長野計器 防水形デジタル圧力計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長野計器 防水形デジタル圧力計

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,830円 ~ 53,351円
税込価格
51,513円 ~ 58,686円

【特長】・信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用圧力計
  • 取付ねじ(d1×d2):
    R1/4
  • 用途:
    その他
  • 材質:
    ステンレス(SUS316)
  • 精度:
    ±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃
  • 処理:
    ナシ
  • 材質・シール方式:
    ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS316

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
電源
出力
形状(取付)
メーカー型番
圧力レンジ詳細(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~20
12~24V DC±10%
ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕
立形(標準)
GC35174N7N0X00XXXX0
-

1個

49,840( 54,824円 )

8日目

0~20
18~24V DC±10%
4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕
立形(標準)
GC35174N7U1X00XXXX0
-

1個

53,351( 58,686円 )

8日目

0~20
12~24V DC±10%
ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕
立形(表示反転)
GC35674N7N0X00XXXX0
-

1個

49,840( 54,824円 )

8日目

0~20
18~24V DC±10%
4~20mA DC〔コンパレータ1出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕
立形(表示反転)
GC35674N7U1X00XXXX0
-

1個

53,351( 58,686円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。
・デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長野計器 防水形デジタル圧力計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました