(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長野計器 マイクロスイッチ接点付圧力計(150Φ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長野計器 マイクロスイッチ接点付圧力計(150Φ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
70,300円 ~ 106,617円  特別価格 
税込価格
77,330円 ~ 117,279円  特別価格 

【特長】・本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。・あらかじ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用圧力計
  • 用途:
    その他
  • 大きさ(mm):
    Φ150
  • 形状(取付):
    立形B枠
  • 処理:
    ナシ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
取付ねじ(d1×d2)
材質
精度
接点
メーカー型番
圧力レンジ詳細(MPa)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0~0.2
G3/8B
真鍮
±1.5%F.S.
H:上限1接点
JM21-131
-
-

1個

70,300円

69,554

( 76,509円 )

-

  • 注文停止中
0~0.2
G3/8B
真鍮
±1.5%F.S.
L:下限1接点
JM21-131
-
-

1個

70,300円

69,554

( 76,509円 )

-

  • 注文停止中
0~0.2
G3/8B
真鍮
±1.5%F.S.
HL:上下限2接点
JM21-231
-
-

1個

84,602( 93,062円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。
・あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長野計器 マイクロスイッチ接点付圧力計(150Φ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました