(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長野計器 一般産業用デジタル圧力計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長野計器 一般産業用デジタル圧力計

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
39,408円 ~ 42,918円
税込価格
43,349円 ~ 47,210円

【特長】・信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを搭載した高耐圧・高耐食タイプのデ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    一般圧力計
  • 取付ねじ(d1×d2):
    R1/4
  • 用途:
    その他
  • 材質:
    ステンレス(SUS316)
  • 精度:
    ±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)
  • 処理:
    ナシ
  • 材質・シール方式:
    ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS316

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
電源
出力
形状(取付)
メーカー型番
圧力レンジ詳細(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~10
12~24V DC±10%
NPNオープンコレクタ×2出力(30V DC、80mA max.)
垂直取付
GC6117437N300XXXXX0
-

1個

39,408( 43,349円 )

8日目

  • 注文停止中
0~10
15~24V DC±10%
4~20mA DC+NPNオープンコレクタ×2出力(30V DC、80mA max.)
垂直取付
GC6117437P310XXXXX0
-

1個

42,918( 47,210円 )

-

0~10
12~24V DC±10%
NPNオープンコレクタ×2出力(30V DC、80mA max.)
水平取付
GC6137437N300XXXXX0
-

1個

39,408( 43,349円 )

8日目

0~10
15~24V DC±10%
4~20mA DC+NPNオープンコレクタ×2出力(30V DC、80mA max.)
水平取付
GC6137437P310XXXXX0
-

1個

42,918( 47,210円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを搭載した高耐圧・高耐食タイプのデジタル圧力計です。
・GC61のセンサ部には、すでに様々な産業分野で実績のあるSSセンサ(半導体歪ゲージセンサ)を採用しております。このSSセンサは、半導体歪ゲージと起歪部及び圧力接続部までが一体構造でゲージ部とステンレスダイアフラム部は、接着剤や腐食性の材料を一切使用せずに構成されているため、耐久性、安定性に優れています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長野計器 一般産業用デジタル圧力計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました