(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長野計器 高精度電池式デジタル圧力計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長野計器 高精度電池式デジタル圧力計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,533円
税込単価
52,286円

【特長】・GC04デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し...

詳細情報を確認する

型番

65-4313-83 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
圧力レンジ(MPa)
電源
メーカー型番
圧力レンジ詳細(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-4313-83

0~0.3
アルカリ単三電池×2本駆動(別売)
GC04174C4BXX3XXXXX0
-

1個

47,533( 52,286円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GC04デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長野計器 高精度電池式デジタル圧力計の型番65-4313-83のページです。
型番65-4313-83に関する仕様情報を記載しております。

長野計器 高精度電池式デジタル圧力計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品のバリエーション

型番
65-4313-82
65-4313-84
65-4313-86
65-4313-87
65-4313-88
65-4313-89
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
圧力レンジ
(MPa)
電源 メーカー型番 圧力レンジ詳細
(MPa)

47,533円

( 52,286円 )
1個 あり

8日目

その他アルカリ単三電池×2本駆動(別売)GC0417424BXX3XXXXX0-0.1~0.2

47,533円

( 52,286円 )
1個 あり

8日目

その他アルカリ単三電池×2本駆動(別売)GC0417434BXX3XXXXX0-0.1~0.3

47,533円

( 52,286円 )
1個 あり

12日目

その他アルカリ単三電池×2本駆動(別売)GC0417454BXX3XXXXX0-0.1~0.5

47,533円

( 52,286円 )
1個 あり

10日目

0~10ナシGC04174N4BXX3XXXXX0-

47,533円

( 52,286円 )
1個 あり

8日目

0~1.0アルカリ単三電池×2本駆動(別売)GC04174G4BXX3XXXXX0-

47,533円

( 52,286円 )
1個 あり

8日目

その他アルカリ単三電池×2本駆動(別売)GC0417464BXX3XXXXX0-0.1~1

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました