(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルバック スマートフォン対応ピラニ真空計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:64-8882-73
アルバック スマートフォン対応ピラニ真空計 ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,620円
税込単価
72,182円

【特長】・USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型圧力計
  • 圧力レンジ(MPa):
    その他
  • 用途:
    その他
  • 測定範囲:
    5×10-2~1×10+5Pa
  • メーカー型番:
    SWU10-U

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

64-8882-73 解除

Loading...

 
カタログを表示

64-8882-73 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
接続口仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-8882-73

NW25仕様

1個

65,620( 72,182円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。
・パソコンとの接続も可能です。
・AC電源不要:専用の電源が不要です。
・軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。
・優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。
・広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。
・豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。
・適合規格:CE標準対応。
【用途】
・真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルバック スマートフォン対応ピラニ真空計の型番64-8882-73のページです。
型番64-8882-73に関する仕様情報を記載しております。

アルバック スマートフォン対応ピラニ真空計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64-8882-72
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接続口仕様

59,588円

( 65,547円 )
1個 あり

1日目

NW16仕様

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました