(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共立電気計器 デジタル簡易接地抵抗計 4300

共立電気計器 デジタル簡易接地抵抗計 4300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,000円
税込単価
38,500円

【特長】・簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器・200/2000Ω ...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    接地抵抗
  • 最大測定範囲:接地抵抗(Ω):
    0~200、0~2000
  • 測定方式:
    2電極法
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×2
  • 質量:
    約220g(電池を含む)
  • 動作温湿度範囲:
    -10~+50℃80%以下(結露のないこと)
  • 保存温湿度範囲:
    -20~+60℃75%以下(結露のないこと)
  • 外形寸法:
    232(L)×51(W)×42(D)mm(先端金具標準を装着時)
  • 使用電池:
    単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)
  • メーカー型番:
    4300

型番

63-9289-29 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-9289-29

1個

35,000( 38,500円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器
・200/2000Ω 2レンジオート
・100Ω以下をブザーでお知らせ
・活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
・AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
・30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
・微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
・測定箇所を照らすLEDライトを搭載(照度センサによる自動点灯/消灯)
・バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
・暗い場所では、ほのかに光る蓄光式操作ボタン
・使いやすさを追求したスマートなデザイン
・接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース

カタログ

 

63-9289-29で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共立電気計器 デジタル簡易接地抵抗計 4300の型番63-9289-29のページです。
型番63-9289-29に関する仕様情報を記載しております。

共立電気計器 デジタル簡易接地抵抗計 4300のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました