(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

理研計器 個人装着型複合ガス検知器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

理研計器 個人装着型複合ガス検知器

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
88,505円 ~ 117,811円  特別価格 
税込価格
97,356円 ~ 129,592円  特別価格 

【特長】・旧モデルGX-2009型より更にタフ化を図りました・高性能な新型セン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • サイズ(mm):
    58(W)×26(D)×65(H)
  • 重量:
    0.1kg

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対象ガス
検知ガス
タイプ
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
酸素 / 硫化水素 / その他
イソブタン
B
GX-3R B HC

1個

107,705円

102,212

( 112,433円 )

-

  • 注文停止中
酸素 / 一酸化炭素 / その他
イソブタン
C
GX-3R C HC

1個

107,705円

102,212

( 112,433円 )

-

  • 注文停止中
酸素 / その他
イソブタン
D
GX-3R D HC

1個

100,632円

96,314

( 105,945円 )

-

  • 注文停止中
その他
イソブタン
G
GX-3R G HC

1個

88,505円

86,212

( 94,833円 )

-

  • 注文停止中
一酸化炭素 / その他
イソブタン
I
GX-3R I HC

1個

100,632円

96,314

( 105,945円 )

-

  • 注文停止中
一酸化炭素 / その他
イソブタン
IH
GX-3R IH HC

1個

110,737円

104,735

( 115,209円 )

-

  • 注文停止中
酸素 / 一酸化炭素 / メタン
-
CH、CH4
GX-3R CH CH4

1個

117,811円

110,636

( 121,700円 )

-

  • 注文停止中
一酸化炭素 / メタン
-
I、CH4
GX-3R I CH4

1個

100,632円

96,314

( 105,945円 )

-

  • 注文停止中
一酸化炭素 / メタン
-
IH、CH4
GX-3R IH CH4

1個

110,737円

104,735

( 115,209円 )

-

  • 注文停止中
酸素 / 一酸化炭素
-
FH
GX-3R FH

1個

110,737円

104,735

( 115,209円 )

-

  • 注文停止中
硫化水素
-
K
GX-3R K

1個

88,505円

86,212

( 94,833円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旧モデルGX-2009型より更にタフ化を図りました
・高性能な新型センサーを搭載
・本質安全防爆構造
・防塵防水構造
・7m落下試験をクリア
・質量わずか100g
・警報点の設定変更が可能
・ポンプユニットRP-3Rと延長ホースを使えば事前測定にも対応可能
・安心の定期点検推奨日までの日数を表示する機能搭載

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

理研計器 個人装着型複合ガス検知器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました