(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:65-0835-99
ミツトヨ 標準型ダイヤルゲージ 校正証明書/トレサビリティ体系図付 ケイソクキキ

ミツトヨ 標準型ダイヤルゲージ 校正証明書/トレサビリティ体系図付 65-0835-99

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,850円
税込単価
21,835円

【特長】・商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • リミット針(21AZB195)とクランプASSY(21AZB148)は付属しておりません。

型番

65-0835-99 解除

Loading...

65-0835-99 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
目盛種類
戻り誤差(μm)
繰返し精密度(μm)
目盛仕様
指示誤差
長針1回転(mm)
商品コード
その他仕様
裏ぶた仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-0835-99

10
0.01
2.5以下
連続目盛
3
3
0~100
5 ~ 13
1
2046A-60
防水(IP64)
耳金付

1個

19,850( 21,835円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品本体に、校正機関にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
・外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。(65-0835-91、65-0835-94、65-0835-97、65-0835-99、65-0836-04)
・外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。(65-0835-91、65-0835-94、65-0835-97、65-0835-99、65-0836-04、65-0836-20~65-0836-35)
・ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。(65-0836-01、65-0836-05、65-0836-08、65-0836-09、65-0836-64、65-0836-68除く)
・ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。(65-0836-01、65-0836-05、65-0836-08、65-0836-09、65-0836-64、65-0836-68除く)
・超硬合金製測定子を使用しています。(65-0836-01、65-0836-05、65-0836-08、65-0836-09、65-0836-64、65-0836-68除く)
・大歯車には、磨耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。(65-0835-91、65-0835-94、65-0835-97、65-0835-99、65-0836-04)
・変位量の大きい測定に便利です。(65-0835-91、65-0835-94、65-0835-97、65-0835-99、65-0836-04)
・外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。(65-0836-01、65-0836-05、65-0836-08、65-0836-09、65-0836-64、65-0836-68除く)
・キャップ一体型による強度アップ。(65-0836-01、65-0836-05、65-0836-08、65-0836-09、65-0836-64、65-0836-68除く)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • リミット針(21AZB195)とクランプASSY(21AZB148)は付属しておりません。

Loading...

65-0835-99で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミツトヨ 標準型ダイヤルゲージ 校正証明書/トレサビリティ体系図付の型番65-0835-99のページです。
型番65-0835-99に関する仕様情報を記載しております。

ミツトヨ 標準型ダイヤルゲージ 校正証明書/トレサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
65-0835-91
65-0835-94
65-0835-97
65-0836-01
65-0836-04
65-0836-05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
目量
(mm)
測定力
(N)
目盛種類 戻り誤差
(μm)
繰返し精密度
(μm)
目盛仕様 指示誤差 長針1回転
(mm)
商品コード その他仕様 裏ぶた仕様

19,850円

( 21,835円 )
1個 あり

15日目

50.012.5以下連続目盛330~1005 ~ 1212044A-60防水(IP64)耳金付

19,850円

( 21,835円 )
1個 あり

15日目

50.012.5以下連続目盛330~1005 ~ 1212044AB-60防水(IP64)

13,640円

( 15,004円 )
1個 あり

15日目

100.011.4以下連続目盛330~1005 ~ 1312046A-耳金付

19,732円

( 21,705円 )
1個 あり

15日目

100.015.0以下連続目盛--0~1005 ~ 1512046A-80置針式耳金付

19,850円

( 21,835円 )
1個 あり

15日目

100.012.5以下連続目盛330~1005 ~ 1312046AB-60防水(IP64)

19,732円

( 21,705円 )
1個 あり

15日目

100.015.0以下連続目盛--0~1005 ~ 1512046AB-80置針式

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました