(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンワサプライ OM3光ファイバケーブル

サンワサプライ OM3光ファイバケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,684円
税込単価
21,652円

【特長】・10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3光ファイバ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    関連部品
  • ファイバ種別:
    マルチモード
  • 光ファイバコア径:
    50±2.5ミクロン
  • 光ファイバクラッド径:
    125ミクロン
  • 伝送損失:
    2.5dB/km以下、0.7dB/km以下
  • 全モード励振帯域:
    1500MHz・km以上、500MHz・km以上
  • 限定モード励振帯域:
    2000MHz・km、-
  • 標準外径:
    2mm
  • 芯数:
    2芯
  • ケーブル色:
    アクア(水色)
  • 波長:
    850nm、1300nm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

64-0877-95 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ケーブル長
コネクタ
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-0877-95

5m
LCコネクタ-SCコネクタ
HKB-OM3LCSC-05L

1個

19,684( 21,652円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10GBASE-SR/SW規格に対応、10ギガ伝送のOM3光ファイバケーブル。
・10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。
・データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。
・LCコネクタとSCコネクタの組み合わせ選択が可能です。
・分割可能なLCコネクタ、SCコネクタの仕様になっています。
・シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
・難燃NECOFNRケーブルを採用しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

64-0877-95で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンワサプライ OM3光ファイバケーブルの型番64-0877-95のページです。
型番64-0877-95に関する仕様情報を記載しております。

サンワサプライ OM3光ファイバケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました