(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日置電機 ターミネーター

日置電機 ターミネーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,584円
税込価格
22,642円

【特長】・LANケーブルハイテスタ3665のディレクションチェック用

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    関連部品
  • 詳細タイプ:
    ターミネーター

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9690-01

1個

20,584( 22,642円 )

8日目

9690-02

1個

20,584( 22,642円 )

12日目

9690-03

1個

20,584( 22,642円 )

8日目

9690-04

1個

20,584( 22,642円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LANケーブルハイテスタ3665のディレクションチェック用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置電機 ターミネーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました